เผยแพร่สินค้าของคุณ
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted
    Weland Aluminium AB

    Balcony Railing Expanded Metal Side Mounted

    Our very popular railings with expanded metal are available in any color of your choosing.

    We have several top rail profiles to choose from.

    The corners can either be straight cut or mitred in any angle.

    Weland Aluminium AB is approved or meets the requirements in Sunda Hus, BVB and Svanens byggproduktportal.

    For more information please contact one of our sales representatives Niclas or Stefan!

    สเปคสินค้า
    • Image 1: Low panel

      Image 2: High panel

      Image 3: Low panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 4: High panel, edge-covering aluminium profile (L-170x18)

      Image 5: Low panel, edge-covering aluminium profil (U-200x18)

      Image 6: High panel, edge-covering aluminium profile(U-200x18)

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WAL_balcony_railing_expanded_metal_side
    • Product familyRailing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony Railing
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-03-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ราวบันได
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เดนมาร์ก
    นอร์เวย์
    สวีเดน

    สินค้าใกล้เคียง

    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (71)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (25)