เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICSTYLE 75 evo - Door
WICSTYLE 75 evo - Door
    WICONA

    WICSTYLE 75 evo - Door

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(5 รีวิว)

    With 75 mm profile depth, WICSTYLE 75 evo puts itself ahead in terms of thermal insulation and physical features. Its outstanding technical performance and application range make it the ideal door solution for all current and future requirements in architecture, both in new buildings and in renovations.

    System test results / CE product pass in accordance with DIN EN 14351-1:2006+A1:2010

    Air permeability: Until Class 4

    Watertightness: Until 7A

    Resistance to wind load: Class C2

    Acoustic performance: Rw (C; Ctr) until 43 (–2; –5) dB

    Operating forces: Class 2

    Load bearing capacity of safety devices: Fulfilled

    Mechanical strength: Class 3

    Repeated opening / closing: Class 7 (500,000 cycles)

    Impact resistance: Class 1

    Behaviour between different climates: Until class 2(e) 2(d)

    Burglar resistance: RC1N, RC2N, RC2, RC3

    Quality assurance: Certified according to ISO 9001:2008

    Environmental management: Certified according to ISO 14001

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      High insulation multi-chamber system in symmetric design, quality assured thermal insulator connection

      For single and double leaf hinged doors

      For inward and outward opening

      For glass or panels with infill thickness from 6 mm to 60 mm

      Various threshold profiles with or without thermal break, also barrier free

      Fanlights, lateral glazings fixed or opening in combination with WICLINE evo window series

      Thermal insulation:

      Uf values: from 1.6 to 1.8 W/(m²K), without foam inserts

      Fittings:

      Butt hinge

      Screwed hinge

      Concealed hinge*

      Leaf sizes (w x h): 1200 mm x 2520 mm

      Max. leaf weight: until 200 kg, for bullet resistance with additional hinges until 400 kg

      Additional designs:

      Double action doors

      Integration frame for stick façades

      Burglar resistance in classes RC1 to RC3

      Bullet resistance in class FB4

      Leaf overlapping infill on one side or on both sides

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICSTYLE_75_EVO_D
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Doors 65/75 evo
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-23
    • หมายเลขฉบับ2
    • สูง (มิลลิเมตร)2520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)75
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (12)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (92)
    4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (5)