เผยแพร่สินค้าของคุณ
WICSTYLE 77FP - Fire protection door
WICSTYLE 77FP - Fire protection door
    WICONA

    WICSTYLE 77FP - Fire protection door

    This aluminium door in modular set-up fulfils the requirements of class EI30 and/or class T30/F30 for single and double-leaf doors without the need for fire protection inserts. Simply by adding these, class EI60 and/or T60/F60 are achieved. A full range of fanlight or fixed top or lateral glazings assure a comprehensive application range.

    สเปคสินค้า
    • TECHNICAL PERFORMANCE:

      Profile technology:

      WICSTYLE 77FP is approved for the German market. For other countries the national regulations must be respected.

      Tested according to standards DIN 4102 and DIN EN 13501-2

      Execution in fire protection classes EI30/T30/F30 without fire protection inserts

      Execution in fire protection classes EI60/T60/F60 simply by adding fire protection inserts

      For single and double leaf hinged doors, inward and outward opening

      Fixed glazings, lateral lights and fanlights possible in many options

      Identical profile elevation as in the door series WICSTYLE 65 evo and WICSTYLE 75 evo, allowing for a unique design in a building project.

      Fittings:

      Butt hinge or screwed hinges in the same design as for WICSTYLE standard series, leading to a harmonised building design

      Extensive fittings for requirements such as panic functions, emergency exit seals, electric safety locks, electronic openers, revolving door drive with magnet and bolt contact

      Big unit sizes possible: (w x h) until 1362 mm x 2500 mm (single leaf), or 2500 mm x 2500 mm (double leaf)

      Max. leaf weight: until 200 kg

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.WICSTYLE_77_FP_D
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Fire protection
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-23
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1400
    • ความลึก (มิลลิเมตร)77
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเปิด
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameWindows
    • UNSPSC code301716
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
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (28)
    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (91)
    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (14)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (21)