The Water Pressure Reducing Valve shall be certified to NSF/ANSI 61, ASSE® Listed 1003, and CSA® Certified B356, available with single union, double union, less union, crimp pex and expansion pex end connections. The main body shall be Lead-Free* cast bronze alloy. The bell shall be UV resistant polymer composite. The integral strainer screen shall be 300 series stainless steel. The cartridge shall incorporate an integral seat. The integral by-pass shall prevent excessive system pressure caused by thermal expansion. The seat disc elastomer shall be EPDM. The assembly shall be accessible for maintenance without removing the device from the line. The Water Pressure Reducing Valve shall be a ZURN WILKINS Model 20XL.
Compliance:
Massachusetts Approved, Meets the requirements of NSF/ANSI/CAN 61 and 372**(Less than 0.25% Weighted Average Lead Content), ASSE® Listed 1003, CSA® Certified B356, cUPC®
Features:
Keywords: pressure reducing valve, thermal expansion, prv valve, pressure reducer valve, pressure regulator valve, pressure reducing valves, bell housing, water pressure reducing valve, pressure regulating valve, zurn wilkins, pressure-reducing valve, pressure reducing valve for water, pressure regulator valves, expansion pex,wilkins zurn, zurn pressure reducing valve, fnpt means, wilkins pressure reducing valve, zurn wilkins pressure reducing valve, crimp pex, zurn pressure regulator, pressure reducing valve zurn, zurn wilkins pressure regulator, zurn water pressure regulator, plumbing pressure relief valve, zurn wilkins prv, pex pressure reducing valve, wilkins zurn pressure reducing valve, zurn water pressure reducing valve
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |