The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be certified to NSF/ANSI/CAN 61 and 372, shall be ASSE® Listed 1013, rated to 180°F, and supplied with full port ball valves. The main body and access covers shall be low lead bronze (ASTM B 584), the seat ring and all internal polymers shall be Noryl™ and the seat disc elastomers shall be silicone. The first and second checks shall be accessible for maintenance without removing the relief valve or the entire device from the line. If installed indoors, the installation shall be supplied with an air gap adapter. The assembly shall be configurable to include a sensor to monitor excessive water discharge from the relief valve for flood detection. The Reduced Pressure Principle Backflow Preventer shall be a ZURN WILKINS Model 975XL2.
Features:
Keywords: Backflow Preventer, hazard protection, Reduced Pressure Principle, Zurn Wilkins 975XL2, Reduced Pressure Principle Backflow Preventer, Reduced Pressure Backflow Preventer, relief valve, check valve, reduced pressure principle backflow prevention assembly, reduced pressure zone backflow preventer, backflow relief valve, backflow pressure relief valve, zurn 975xl2, wilkins zurn 975xl2
พื้นที่การขาย
| อเมริกาเหนือ |
|---|
กรีนแลนด์ |
แซ็ง-บาร์เตเลมี |
กวาเดอลูป |
กัวเตมาลา |
กือราเซา |
เกรเนดา |
คอสตาริกา |
คิวบา |
เครือรัฐดอมินีกา |
แคนาดา |
จาเมกา |
ซินต์มาร์เติน |
เซนต์คิตส์และเนวิส |
เซนต์ลูเซีย |
เซนต์วินเซนต์และเกรนาดีนส์ |
แซงปีแยร์และมีเกอลง |
แซงมาร์แตง |
ตรินิแดดและโตเบโก |
นิการากัว |
เนเธอร์แลนด์แคริบเบียน |
บาร์เบโดส |
บาฮามาส |
เบลีซ |
เบอร์มิวดา |
ปานามา |
เปอร์โตริโก |
มอนต์เซอร์รัต |
มาร์ตินีค |
เม็กซิโก |
สหรัฐอเมริกา |
สาธารณรัฐโดมินิกัน |
หมู่เกาะเคย์แมน |
หมู่เกาะเติกส์และหมู่เกาะเคคอส |
หมู่เกาะบริติชเวอร์จิน |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐ |
อารูบา |
เอลซัลวาดอร์ |
แองกวิลลา |
แอนติกาและบาร์บูดา |
ฮอนดูรัส |
เฮติ |