เผยแพร่สินค้าของคุณ
Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve
Wilkins

Wilkins ZW4104 Pressure-Tru™ Automatic Fire Control Valve

The Pressure-Tru™ ZW4104 Series Pressure Reducing Valve is listed as a floor control valve, an indicating valve, and a check valve in automatic sprinkler systems as well as a standpipe valve for CLASSII systems. Regulates pressure under both flow and no-flow conditions

Compliance:

  • UL® Listed
  • C-UL® Listed
  • SS option - California State Fire Marshall Listed

Features:

  • Factory set outlet pressure setting
  • 1-1/2" NPT inlet and 1-1/2" NPT threads
  • Available with rough chrome finish
  • Available with Grooved inlet and outlet
สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.zurn-zw4104
  • Product familyFire Protection
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressure Regulating Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-09-02
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBronze
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว
  • IFC classificationValve
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 67
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSpecialized Pressure and Flow-Control Valves
  • OmniClass Number23-27 31 47
  • OmniClass TitlePressure Regulating Valves