เผยแพร่สินค้าของคุณ
Ceiling System
WoodTrac
Archived

Ceiling System

WoodTrac ceiling system by Sauder - Installs over 9/16", 15/16", or 1" suspended ceiling grid making it great for new construction and remodels. Molding snap onto ceiling grid with patented clips and ceiling panels drop in. - Direct Mount Installation method allows for installation over joists, drywall, plaster, textured ceilings, etc. without using a suspended ceiling grid. - Moldings available in 3 different profiles and compatible with all 2'x2' ceiling panels (except tegular). - Wood ceiling panels and moldings available in 5 stock finishes and 20+ special order finishes. Autodesk® Seek hosted BIM object, Published by Courtesy BIMobject®
สเปคสินค้า
  • Class A Panel Thickness: 3/8" Class A Panel Weight: 2 lb per sq ft Class C Panel Thickness: 3/16" Class C Panel Weight: 1 lb per sq ft Country: United States Industry Standards: ASTM E84, ASTM E84-11a, NFPA 255 UL 723 UBC 8-1 Material: Laminated Medium Density Fiberboard (MDF) Post Consumer Recycled: 5% Pre Consumer Recycled: 75% Region: North America
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Ceiling_System
  • Product familyInterior finishes
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wood ceiling system
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2014-04-01
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMDF
  • วัสดุรองWood
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - ฝ้า
  • IFC classificationCeiling
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25_10
  • Uniclass 2015 DescriptionBoard and sheet ceiling systems
  • OmniClass Number23-15 13 21 15
  • OmniClass TitleWood Ceiling Panels
  • CSI UniFormat II CodeC3030
  • CSI UniFormat II TitleCeiling Finishes