เผยแพร่สินค้าของคุณ
CTL-BN1 Network button
CTL-BN1 Network button
    Yamaha Corporation

    CTL-BN1 Network button

    Button controller for ADECIA microphones and external devices

    สเปคสินค้า
    • Button controller for ADECIA microphones and external devices

      • Utilize as a mute button for ADECIA microphones
      • Also used as a group mute for microphones and as a preset/recall button for RM-CR
      • Control other devices directly, including non-Yamaha devices, using IP communication
      • 2 methods of installation: Tabletop and Wall-mounted
      • 196.8 g, Φ100 x 28.9 mm
      • Paintable cover
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CTL-BN1-Network-button
    • Product familyProfessional Audio
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Control Hardware
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-01-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)28.9
    • กว้าง (มิลลิเมตร)100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟฟ้า - เสียง
    • รหัส ETIMEC000783
    • ชื่อ ETIMSignalling and operation panel for bus system
    • Uniclass 2015 CodePr_75_50_18
    • Uniclass 2015 DescriptionControllers and control panels
    • CSI MasterFormat 2014 Code27 41 16.28
    • CSI MasterFormat 2014 TitleIntegrated Audio-Video Systems and Equipment for Conference Rooms
    • OmniClass Number23-27 11 21 15 11
    • OmniClass TitleDigital Level Controllers