เผยแพร่สินค้าของคุณ
Water discharge type sprinkler head_SHS172002

Water discharge type sprinkler head_SHS172002

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

สเปคสินค้า
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.SHS172002
  • Product familyWater Discharge Type Sprinkler System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Water discharge type sprinkler head
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)57
  • กว้าง (มิลลิเมตร)57
  • ความลึก (มิลลิเมตร)81
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองBrass
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ญี่ปุ่น

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (58)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)