เผยแพร่สินค้าของคุณ
Closed type foam solution head_YCXP68-26

Closed type foam solution head_YCXP68-26

This product is only available in Japan.

They may be established after consultation with local governments.

สเปคสินค้า
  • This product is only available in Japan.

    They may be established after consultation with local governments.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.YCXP68-26
  • Product familyFoam Fire Extinguishing System For Specific Parking Facilities
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Closed type foam solution head
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-12-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)52
  • กว้าง (มิลลิเมตร)30
  • ความลึก (มิลลิเมตร)30
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักBrass
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.06
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ญี่ปุ่น

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (58)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)