เผยแพร่สินค้าของคุณ
Simultaneous opening valve YDVK-150

Simultaneous opening valve YDVK-150

This product is only available in Japan.

 They may be established after consultation with local governments. 

สเปคสินค้า
  • This product is only available in Japan.

     They may be established after consultation with local governments. 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.YDVK-150
  • Product familySprinkler System
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Simultaneous opening valve
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-11-09
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)536
  • กว้าง (มิลลิเมตร)440
  • ความลึก (มิลลิเมตร)337
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCast iron
  • วัสดุรองStainless steel
  • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
  • ผลิตโดยญี่ปุ่น
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผลิตภัณฑ์ดับเพลิง - ระบบกระจายน้ำดับเพลิง

พื้นที่การขาย

เอเชีย
ญี่ปุ่น

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (58)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (16)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (19)
4.6 จาก 5 ดาว 4.6 (10)