เผยแพร่สินค้าของคุณ
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch
    Zennio

    Tecla RGB PC-ABS Capacitive Touch Switch

    Polycarbonate capacitive touch switches with customisable icons. 1, 2, 4, 6, or 8 button versions all available with RGB backlit icons that adapt according to proximity sensor. Tecla RGB incorporates an internal temperature probe and thermostat as well as 2 analog-digital inputs to be configured as binary inputs, sensors, push buttons, temperature probes or motion detectors. It is compatible with KNX Secure.

    Accessories: temperature probe and motion sensor.

    Zennio offers various finishes to suit a wide range of decorative environments, using colour references based on international standards. 

    สเปคสินค้า
    • Technical specifications

      Touch areas1, 2, 4, 6 or 8, with RGB backlight
      Front materialPolycarbonate (PC)
      CustomizationVia Touch-My Design web app
      ThermostatYes
      Temperature sensorYes, range -30 to 90°C, accuracy ±0.5°C
      Inputs2 analog/digital
      Proximity sensorYes
      Acoustic feedbackYes
      Dimensions82.5 x 82.5 x 37.1 mm
      Weight0.095 kg
      KNX supply29 VDC SELV
      InstallationPortrait or landscape flush mount, standard European, Italian, Australian and American back box
      Operating temperature0 to 55°C
      ProtectionIP20
      KNX SecureYes
      Accessories includedZACHOLD3
      FrameSold separately

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.tecla-rgb
    • Product familyTouchscreens and switches
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Touch panel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-11-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)82.5
    • กว้าง (มิลลิเมตร)82.5
    • ความลึก (มิลลิเมตร)37.1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ไฟฟ้า - สวิตช์เกียร์
    • IFC classificationSwitching Device
    • Uniclass 2015 CodeAc_85_65_26
    • Uniclass 2015 DescriptionElectrical switching
    • CSI MasterFormat 2014 Code40 78 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSwitches and Push Buttons
    • OmniClass Number23-35 37 00
    • OmniClass TitleElectrical Switches
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
    3.9 จาก 5 ดาว 3.9 (9)
    5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (5)
    4.1 จาก 5 ดาว 4.1 (9)