เผยแพร่สินค้าของคุณ
Barrier System
Zeppelin Rental GmbH

Barrier System

      • Boom with a length of up to 6 metres 
      • Mobile foundation for flexible use  
      • Locking via key or radio hand transmitter  
      • Pendulum support  
      • Running time approx. 4 - 5,5 seconds  
      • Contact strip and induction loop (on request) Safety contact strip
      • Anti-creep protection (on request)

      สเปคสินค้า
      • Space requirement: Boom, up to 6m  
        Weight: 620kg 
        Material: aluminium (spar) 
        passage width: up to 6m 
        Location mobile: yes, forklift truck
        Supply voltage: 230V / 50Hz
        Current consumption: 3,0A (max.)
        Duty cycle: 100%.
        Temperature range: -20°C to +50°C
        Motor control: MO 63
        Housing dimensions (W/D/H): 400x450x1.100mm
        Tree photo: central
        Housing: Aluminium
        Mechanics: Steel, galvanized
        Sound pressure level (distance 1m): ≤ 60 dB(A)
        Protection class: IP 44
      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.7300003
      • Product familyAccess control
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Access control container, turnstile, barrier system
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2020-01-08
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)1100
      • กว้าง (มิลลิเมตร)450
      • ความลึก (มิลลิเมตร)6000
      ลิงค์
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักAluminium
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      • น้ำหนัก (กิโลกรัม)620
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
      • IFC classificationElectrical Element
      • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
      • Uniclass 2015 DescriptionBarriers
      • OmniClass Number23-39 11 11 15
      • OmniClass TitleTraffic Barriers

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป
      เยอรมนี

      สินค้าใกล้เคียง