เผยแพร่สินค้าของคุณ
A 100 With EVU Management
A 100 With EVU Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 100 With EVU Management

    •  Housing (E12) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device Protection class: IP 54
    สเปคสินค้า
    • Rated power:
      55kVA
       according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4
      Equipment:
      1 NH00 load break switch with fuses 80 A with frame terminal 5 x 10-35 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8010-0100
    • Product familyPower distributors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1405
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)33
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000484
    • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง