เผยแพร่สินค้าของคุณ
A 250 With EVU-Management
A 250 With EVU-Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 250 With EVU-Management

    • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Built-in components protective insulated
    • Protection class: IP 44
    • Measuring device protection class: IP 54
    สเปคสินค้า
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 fuse switch disconnector NH2, 355A, with bolt connection
      1 switch-disconnector with fuse NH1, 250A without fuses, with bolt connection
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      1 three-phase power meter mounting space, without meter unit acc. to DIN 43 870/2
      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired 

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8010-0250
    • Product familyPower distributors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1810
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)100
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000484
    • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง