เผยแพร่สินค้าของคุณ
A 400 With EVU-Management
A 400 With EVU-Management
    Zeppelin Rental GmbH

    A 400 With EVU-Management

    •  Housing (E49) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    •  Color: RAL 3001 -signal red-
    •  With lifting lugs
    •  with double door and 3-point bar lock
    •  with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
    •  Built-in components protective insulated
    •  Protection class: IP 44
    •  Measuring device protection class: IP 54
    สเปคสินค้า
    • Rated power:
      277kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) and DIN/VDE 43868/1-4

      Equipment:
      1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 500 A with bolt connection M10
      1 NH2 switch-disconnector with fuses 400 A with bolt connection M10
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
      2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8
      1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
      3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2

      1 transducer mounting support with copper bars and ISO supports, pre-wired for single transformers

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8010-0400
    • Product familyPower distributors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2150
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1360
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)245
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000484
    • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง