เผยแพร่สินค้าของคุณ
A 630 With EVU-Management
Zeppelin Rental GmbH

A 630 With EVU-Management

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • with double door and 3-point bar lock
  • with turning knob and device for padlock incl. hot-dip galvanised underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
สเปคสินค้า
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2) 

    Equipment:
    1 NH3 fuse switch disconnector with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 voltage path fuse 3pol. 6 A - DIAZED –
    3 three-phase power meter mounting spaces in horizontal or vertical mounting position, without meter units acc. to DIN 43870/2
    1 NH3 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8010-0630
  • Product familyPower distributors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1970
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)265
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000484
  • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง