เผยแพร่สินค้าของคุณ
GV 630
Zeppelin Rental GmbH

GV 630

  • Housing (E32) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
สเปคสินค้า
  • Rated power:
    436kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 NH3 load break switch with fuses 630 A with bolt connection M10
    1 CU busbar system 630 A
    1 NH2 fuse switch disconnector 400 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuses, with bolt connection M10
    2 NH00 fuse switch disconnector 100 A without fuses, with bolt connection M8
    2 NH00 fuse switch-disconnectors 100 A without fuses, with bolt outlet M8

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8020-0630
  • Product familyPower distributors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1970
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)250
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000484
  • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)