เผยแพร่สินค้าของคุณ
EV 63
EV 63
    Zeppelin Rental GmbH

    EV 63

    • Housing (E06) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    สเปคสินค้า
    • Rated power:
      44kVA
      Connection via cable with coupling CEE 5x63A
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 CEE device plug 5/63 A 400 V/6 h
      1 CEE socket outlet 5/63 A 400 V/6 h for cable loop
      1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
      2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/25 A -C-
      2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
      6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A -C-

      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8030-0063
    • Product familyPower distributors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1060
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)670
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)39
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000484
    • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง