เผยแพร่สินค้าของคุณ
V160
Zeppelin Rental GmbH

V160

  • Housing (E22) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Built-in components protective insulated
  • Protection class: IP 44
สเปคสินค้า
  • Rated power:
     111kVA
     according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
     1 NH1 switch-disconnector with fuses 160 A with bolt connection M10
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     2 RCCB 4-pole 63 A/500 mA
     2 CEE sockets 5/63 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/50 A -C-
     1 NH00 fuse base with 100 A fuse
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/32 A 400 V/6 h each with 1 miniature circuit breaker 3/25 A -C-
     1 RCCB 4-pole 63 A/30 mA
     2 CEE sockets 5/16 A 400 V/6 h each with 1 MCB 3/16 A -C-
     6 socket outlets with earthing contact 2/16 A 230 V each with 1 MCB 1/16 A –C

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8040-0160
  • Product familyPower distributors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1330
  • กว้าง (มิลลิเมตร)600
  • ความลึก (มิลลิเมตร)840
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)70
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000484
  • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง