เผยแพร่สินค้าของคุณ
GGV 250/D
GGV 250/D
GGV 250/D
    Zeppelin Rental GmbH

    GGV 250/D

    • Housing (E26) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
    • Color: RAL 3001 -signal red-
    • With lifting lugs
    • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
    • Installations up to and including RCCB are protective insulated
    • Protection class: IP 44
    สเปคสินค้า
    • Rated power:
      173kVA
      according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

      Equipment:
      1 NH1 fuse switch disconnector 250 A without fuse, with bolt connection M10
      1 circuit-breaker with RCD unit, 250A/500 mA fault current
      Type: DFL 8 250-4 X-BSK, sensitive to universal current
      1 output terminal 5 x 35-95 mm²
      1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
      1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA fault current
      1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6h with MCB 3/35 A C
      1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A C



      Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.8060-0250
    • Product familyPower distributors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)740
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)102
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • รหัส ETIMEC000484
    • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
    • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
    • UNSPSC code26131801

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง