เผยแพร่สินค้าของคุณ
GGV 400
Zeppelin Rental GmbH

GGV 400

  • Housing (E40) made of electrolytically galvanised steel sheet with heavy-metal-free plastic coating
  • Color: RAL 3001 -signal red-
  • With lifting lugs
  • With single door and deadbolt for padlock incl. hot-dip galvanized underframe with eyelets for ground nails
  • Installations up to and including RCCB are protective insulated
  • Protection class: IP 44
สเปคสินค้า
  • Rated power:
    277kVA
    according to IEC/EN 60439-4/A1+A2 (DIN/VDE 0660 T501/A1+A2)

    Equipment:
    1 M12 bolt connection, directly to copper bar system
    1 400 A circuit-breaker with thermal and magnetic tripping
    Make: Merlin & Gerin, Type: NS 400 N
    Release STR23SE
    Rotary actuator
    Vigi - differential current module
    1 NH00 fuse switch disconnector with fuse 50 A
    1 RCCB 4-pole 40 A/30 mA
    1 CEE socket outlet 5/32 A 400 V/6 h with MCB 3/25 A -C-
    1 socket outlet with earthing contact 2/16 A 230 V with circuit breaker 1/16 A -C-

    Depending on the manufacturer the equipment and the outline dimensions may vary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.8070-0400
  • Product familyPower distributors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Power distribution, meter cabinets and transformer cabinets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-11-28
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1810
  • กว้าง (มิลลิเมตร)700
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)116
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC000484
  • ชื่อ ETIMEnergy distributor for construction site
  • UNSPSC nameElectrical control panels for generators
  • UNSPSC code26131801

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง