เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)
    Zeppelin Rental GmbH

    Transport platform GEDA 500 Z/ZP (C)

    4.0 จาก 5 ดาว4.0(6 รีวิว)
    •  Platform and ramp for heavy loads.
    • Switchable to construction hoist for loads. 
    • Floor equipment at loading and unloading points for Fall protection. 
    • Comfortable anchoring of the device at all heights through Mounting bar - particularly suitable. for use on the facade without using a scaffolding. 
    • An optional trailer is available for road transport. 
    • In addition there is the following platform variant:

    Variant 1: Platform "A" 1600x1400x1100/ 1800mm, 1 loading flap on the side, 1 unloading flap. 

    สเปคสินค้า
      • Type: 500 Z/ZP
      • Manufacturer: GEDA-Dechentreiter
      • Load capacity (kg): max. 500/850
      • Number of persons permitted: 5
      • Delivery head (m): 100
      • Transport length (mm): 2000
      • Transport width (mm): 2200
      • Transport height (mm): 2300
      • Transport weight (kg): 1000
      • Area of application: Material/person transport
      • Lifting speed (m/min): 12/ 24
      • Drive: 3.0/ 6.1 kW/400 V/50 Hz/ 16A










    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.AUP05-G500ZP
    • Product familyConveyor technology
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์construction elevators, forklifts
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-07-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_10
    • Uniclass 2015 DescriptionConstruction lifts

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)