เผยแพร่สินค้าของคุณ
Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (G)
Zeppelin Rental GmbH

Transport platform GEDA 1500 Z/ZP (G)

  •  Material lift for heavy and bulky loads and Transport platform for the transport of up to 7 persons. 
  •  Floor units with mechanically locked sliding door on Loading and unloading points for fall protection. 
  •  Compact basic unit allows easy transport of Persons and goods to the place of assembly and dismantling. 
  •  Practical assembly aid facilitates the basic assembly of the device. 
  • In addition there are the following platform variants:

Variant 1: Platform "BS" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 loading door, 1 unloading hatch, Load capacity max. 2000kg. 

Variant 2: Platform "B" 1450x3300x1100/ 1800mm, 1 Loading door, one unloading hatch, Load capacity max. 1500kg. 

Variant 3: Platform "E" 2900x1650x1100/ 1800mm, 2 Loading doors, 2 unloading hatches, Load capacity max. 2000kg. 

Variant 4: Platform "H" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Loading folding doors, 2 unloading flaps, Load capacity max. 2000kg. 

Variant 5: Platform "I" 4350x1650x1100/ 1800mm, 2 Loading folding doors, 1 unloading flap in the middle, Load capacity max. 2000kg.

Variant 6: Platform "A" 1450x1650x1100/1800mm,1 loading door, 1 unloading flap,  load capacity max. 2000kg.



สเปคสินค้า
    • Type: 1500 Z/ZP
    • Manufacturer: ***GEDA-Dechentreiter
    • Load capacity (kg): max. 2000
    • Number of persons permitted: 7
    • Transport height (m): 100
    • Transport length (mm): 3500
    • Transport width (mm): 2300
    • Transport height (mm): 2550
    • Transport weight (kg): 1500
    • Transport note 1: Transport weight depending on Platform variant
    • Area of application: People/material transport
    • Lifting speed (m/min): 12/24
    • Drive: 2x 3/ 6,1 kW/400 V/50Hz/ 32A







สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.AUP15-G15ZP-G
  • Product familyConveyor technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์construction elevators, forklifts
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-09-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1100
  • กว้าง (มิลลิเมตร)4350
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1650
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_10
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction lifts

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)