เผยแพร่สินค้าของคุณ
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
ZECon - Staircase – Middle
    Zeppelin Rental GmbH

    ZECon - Staircase – Middle

    • The ZECON series of containers
    • ZECon containers have been developed to offer high-quality, complex, temporary modular systems. These energy efficient modular rooms comply with the legal requirements of ENEV 2016 for a service life of longer than two years, and can be integrated with alternative energy systems such as solar installations, wind power, and energy recovery systems. It is also possible to have central hot water heating systems that are connected to a district heating system, in these containers. We will provide an Energy Performance Certificate for your building on request.
    • The dimensions of the basic version are 6058 x 2438 x 2800 mm (length x width x height). We also offer the option of combining corridor, stairway and sanitary modules. The modules can be stacked so that they are up to three floors high. Information on the load-bearing capacity is included in the structural standards.
    • ZECon is distributed by the Zeppelin Rental GmbH Modular Room Systems product area
    สเปคสินค้า
    • Staircase – middle 1 pcs. steel outer door with a ZK door frame, basic dimensions 1,000 mm x 2,000 mm 1 pcs. plastic window white, dim. W 1,064 mm x H 1,352 mm + plastic roller shutter, sill height 1,000 mm, tilt-and-turn fitting 1 pcs. staircase with 15 steps, stair width 1,150 mm 2 pcs. linear luminaire 2 x 58 W 1 pcs. electric heater 2,000 W, with thermostat, separately fused 1 pcs. basic electrical installation according to VDE 0100, 400 / 230 V 1 pcs. junction box WK 100 as an external electrical connection 1 pcs. separate supply circuit, GFCI protected
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.CSO-TREPPH_ENEV_MID
    • Product familyContainers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Containers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2018-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2800
    • กว้าง (มิลลิเมตร)6058
    • ความลึก (มิลลิเมตร)2438
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3700
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • UNSPSC nameConstruction and maintenance support equipment
    • UNSPSC code3019
    • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_10_16
    • Uniclass 2015 DescriptionContainers
    • OmniClass Number23-21 19 11 11
    • OmniClass TitleMetal Modular General Casework
    • CSI UniFormat II CodeF1030
    • CSI UniFormat II TitleSpecial Construction Systems

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)