เผยแพร่สินค้าของคุณ
Working Scaffold SNAPPY 300
Zeppelin Rental GmbH

Working Scaffold SNAPPY 300

4.5 จาก 5 ดาว4.5(8 รีวิว)
  • Ideal for a wide range of installation, care and maintenance work
  • Fast, simple assembly without tools
  • Low transport weight, compact design, foldable, mobile
  • Easy transport even in cramped working areas through doors and staircases
  • Simple construction ensures error-free installation and no loss of parts
สเปคสินค้า
  • Technical specifications 

    Type: Snappy 300
    Manufacturer: INSTANT UpRight Ltd.
    Length (mm): 2000
    Width (mm): 740
    Working height (m): 3.0
    Tower height (m): 2.0
    Platform height (m): 1.0
    Length Transport (mm): 1980
    Width Transport (mm): 740
    Height Transport (mm): 500
    Transport weight (kg): 44
    The load capacity according to load class 3 is 200 kg/m²

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.GER300
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-07-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1980
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
  • ความลึก (มิลลิเมตร)740
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองAluminium
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)44
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC002146
  • ชื่อ ETIMScaffold
  • Uniclass 2015 CodeTE_20_10_50_86
  • Uniclass 2015 DescriptionSystem scaffold
  • OmniClass Number23-23 25 00
  • OmniClass TitleScaffolding

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)