เผยแพร่สินค้าของคุณ
METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
Zeppelin Rental GmbH

METON – Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter

Geeignet für die Überwachung von Verkehrsräumen, Baustellen, Events und öffentlichen Plätzen.

สเปคสินค้า
  • System:Aufstellsystem Kamerasystem für Höhe 20 Meter
    mit Fundamentrahmen Twin Typ 3
    Maße L x B x H (mm):3900 x 1880 x 19830
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):12461.3 

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.meton-aufstellsystem-kamerasystem-fur-hohe-20-meter
  • Product familyInstallation systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation systems for heights of 20 meters
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-07-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)19830
  • กว้าง (มิลลิเมตร)3900
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1880
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักCement
  • วัสดุรองGalvanized steel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 73 19
  • CSI MasterFormat 2014 TitleInstallation

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)