เผยแพร่สินค้าของคุณ
METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ
Zeppelin Rental GmbH

METON - Aufstellvorrichtung für Klein-VZ

Aufstellvorrichtung zur Montage von Klein-VZ (Ronden, Dreiecke, Zusatzschilder etc.) sowie Vorwarnleuchten / für Schildgrößen 1 – 3.

สเปคสินค้า
  • System:Aufstellvorrichtung ME51+
    Artikelnummer:10003
    Maße L x B x H (mm):1266 x 582 x 3120
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Kunststoff
    Gewicht (kg):966
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.meton-aufstellvorrichtung-fur-klein-vz
  • Product familyInstallation systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation device for small traffic signs
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2025-02-11
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)3120
  • กว้าง (มิลลิเมตร)582
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1266
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองPlastic
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)966
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • รหัส ETIMEC003588
  • ชื่อ ETIMTraffic management/road signage
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_20_30_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTraffic warning signs
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 14 53
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTraffic Signage
  • OmniClass Number23-39 11 15 17
  • OmniClass TitleTraffic Signals

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)