เผยแพร่สินค้าของคุณ
METON - Temporärer einseitiger Ausleger
Zeppelin Rental GmbH

METON - Temporärer einseitiger Ausleger

Geeignet für die Montage von wegweisender Beschilderung, Verkehrstafeln mit LED-Lichttechnik, Lichtsignalanlagen, Kameras, Scannern und Sensoren über der Fahrbahn.

Varianten:

  • METON – Temporärer Ausleger, beidseitig (inkl. Verkehrszeichen)


สเปคสินค้า
  • System:Temporärer Ausleger, einseitig
    mit Fundamentrahmen kurz
    Artikelnummer:20001
    Maße L x B x H (mm):2740 x 7070 x 9044
    Material:Stahl, feuerverzinkt / Beton
    Gewicht (kg):14083,3
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.meton-temporarer-einseitiger-ausleger
  • Product familyInstallation systems
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temporary boom, single-sided
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-08-20
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)9044
  • กว้าง (มิลลิเมตร)7070
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2740
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14083.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeSs_15_95_80_72
  • Uniclass 2015 DescriptionTemporary roadwork systems

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง