เผยแพร่สินค้าของคุณ
Articulated Boom Lift ZGT11.06A
Zeppelin Rental GmbH

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Advantages: Self-levelling platform Proportional control Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring non-marking tyres
สเปคสินค้า
  • Type: Z-30/20NRJ Manufacturer: Genie Working height (m): 10,89 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 Length transport (mm): 5310 Transport width (mm): 1200 Transport height (mm): 2000 Transport weight (kg): 6450 Stand height (m): 8,89 Range max. (m): 6.25 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 35% Drive: Battery Can be moved at full height: yes Area of application: Indoor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PAGTM-3020NRJ
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1200
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5310
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6450
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)