เผยแพร่สินค้าของคุณ
Articulated Boom Lift ZGT16.08D
Articulated Boom Lift ZGT16.08D
    Zeppelin Rental GmbH

    Articulated Boom Lift ZGT16.08D

    Advantages: Self-levelling platform Proportional control Swing axle Lowering and driving alarm Flash warning light certified load monitoring
    สเปคสินค้า
    • Type: G-Z45/25J RT Manufacturer: Genie Working height (m): 16,05 Load capacity (kg): 227 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 6650 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2130 Transport weight (kg): 6460 Stand height (m): 14,05 Range max. (m): 7.52 Turning range (°): 355° Gradeability (%): 45% Drive: Diesel Can be moved at full height: yes Area of application: Outdoor area
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PAGTM-4525D
    • Product familyHeight access technology
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2130
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2290
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6650
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6460
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)