เผยแพร่สินค้าของคุณ
Articulated Boom Lift ZGT11.06A
Zeppelin Rental GmbH

Articulated Boom Lift ZGT11.06A

Proportional electric direct drive
Secondary operator protection system (SGE)
Mobile at full height
Direction recognition of the driving and steering function
Selector switch for function speed
Overload sensors
Transport/lifting lugs
Non-marking solid rubber tyres
Organic oil

สเปคสินค้า
  • Type SJ30ARJE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2/1
    Transport length (mm) 5440
    Transport width (mm) 1190
    Transport height (mm) 2010
    Transport weight (kg) 5750
    Stand height (m) 9
    Range max. (m) 6,25
    Turning range (°) 355
    Gradeability (%) 35 (top counterweight)
    Drive Battery
    Application area indoor / outdoor

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PAGTM-SJ30ARJE
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2010
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)5440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)