เผยแพร่สินค้าของคุณ
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
Articulated Boom Lift ZGT20.11HY
    Zeppelin Rental GmbH

    Articulated Boom Lift ZGT20.11HY

    Advantages:
    low noise level 77 dBA (FE)
    green power source technology
    Choice of battery or hybrid operation
    Certified load monitoring
    with basket rotation and basket arm you have an improved
    Access to places of work
    Kubota D1105 Tier IVf 24.8 HP (18.5 kW) with
    Alternating current drive generator
    Highly efficient hydraulic pump unit with infinitely variable
    Speed control
    non-marking tyres
    Deep Discharge Protection
    Lift GuardTM Contact Alarms

    สเปคสินค้า
    • Type: Z60/37FE
      Manufacturer: Genie
      Working height (m): 20.16
      load capacity (kg): 227
      Number of persons allowed: 2
      Length transport (mm): 6300
      Transport width (mm): 2490
      Transport height (mm): 2540
      Transport weight (kg): 7756
      Stand height (m): 18,16
      Range max (m): 11.15
      turning range (°): 355°
      Gradeability (%): 45%
      Drive: Hybrid/AWD
      Can be moved at full height: yes
      Application area: outside and inside area

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PAGTM-Z60-37FE
    • Product familyHeight access technology
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2540
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2490
    • ความลึก (มิลลิเมตร)6300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7756
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
    • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)