เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift ZS 79.81A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 79.81A

Advantages:
Folding railing (at 1,78m)
non-marking tyres
Noise level <70 dBA"

สเปคสินค้า
  • Type: GS - 2032
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 7,90
    Load capacity (kg): 363
    Number of persons allowed: 2 (1 outside)
    Transport weight (kg): 1825
    Transport length (mm): 2440
    Transport width (mm): 810
    Transport height (mm): 2130
    Transport note 1: 1780 mm with railing folded in
    Stand height (m): 5,90
    Platform size (mm x mm): 810 x 2260
    Platform magnification (mm ): 910
    Gradeability (%): 30
    Drive: Battery
    ground clearance (mm): 90
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: mainly indoors"

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM08-2032
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2440
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)810
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)