เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift  ZV 67.77A
Scissor Lift  ZV 67.77A
    Zeppelin Rental GmbH

    Scissor Lift ZV 67.77A

    inside turning radius
    non-marking tyres
    Hole driving protection
    Certified load monitoring
    Lowering alarm
    optional pipe material holder available

    สเปคสินค้า
    • Type SJ16
      Manufacturer Skyjack
      Working height (m) 6,75
      Load capacity (kg) 227
      Number of persons perm. 1
      Transport weight (kg) 971
      Transport length (mm) 1370
      Transport width (mm) 770
      Transport height (mm) 1790
      Stand height (m) 4,75
      Platform size (mm x mm) 690 x 850
      Gradeability (%) 30
      Drive Battery
      Ground clearance (mm) 53
      fully movable yes
      Hydraulic support no
      Indoor application area

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.PASM08-SJ16
    • Product familyHeight access technology
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-03-17
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1370
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองSteel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
    • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
    • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)