เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift  ZS 78.81A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 78.81A

Folding railing (at 1,75m)
non-marking tyres
Hole driving protection
Certified load monitoring
Lowering alarm
optional pipe material holder available

สเปคสินค้า
  • Type SJIII3219
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 7,79
    Load capacity (kg) 227
    Number of persons adm. 2
    Transport weight (kg) 1312
    Transport length (mm) 1780
    Transport width (mm) 810
    Transport height (mm) 2110
    Transport note 1 1750 mm with railing folded in
    Stand height (m) 5,79
    Platform size (mm x mm) 660 x 1163
    Platform magnification (mm ) 910
    Gradeability (%) 25
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 60
    fully movable yes
    Hydraulic support no
    Indoor application area




สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM08-SJ3219
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2130
  • กว้าง (มิลลิเมตร)810
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1800
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)