เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift  ZS 99.117A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 99.117A

non-marking tyres
Folding railing ( at 1,79m )
Tilt angle switch with acoustic alarm




สเปคสินค้า
  • Type SJIII4626
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 9,92
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons perm. 2 indoors
    Transport length (mm) 2310
    Transport width (mm) 1170
    Transport height (mm) 2150
    Transport note 1 1790 mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 2170
    Stand height (m) 7,92
    Platform size (mm x mm) 1070 x 2130
    Platform magnification (mm ) 1220
    Gradeability (%) 30
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 88
    Application area indoor/outdoor (fixed)



สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM10-SJ4626
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2150
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1170
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2310
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)