เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift ZS 117.175D
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 117.175D

Advantages: Folding railing (at 1,92m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
สเปคสินค้า
  • Type: 3369RT Manufacturer: Genie Working height (m): 11,75 Load capacity (kg): 454 Number of persons allowed: 2 length transport (mm): 3760 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2590 Transport note 1: 1920 mm with folded railing Transport weight (kg): 3949 Stand height (m): 9,75 Platform size (mm x mm): 1600 x 2.79 Platform magnification (mm ): 1 x1,52 Gradeability (%): 35 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM12-3369
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2590
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3760
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3949
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)