เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift  ZS117.176A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS117.176A

low-abrasion off-road tyres
All-wheel axle drive
Tilt alarm with switch-off of the drive/lift function
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
optional pipe material stand

สเปคสินค้า
  • Type SJ6832RTE
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 11,75
    Load capacity (kg) 454
    Number of persons permitted 4/4(7.92m)2(up to 9.75m)
    Transport length (mm) 3350
    Transport width (mm) 1760
    Transport height (mm) 2510
    Transport note 1 1750mm height when folded
    Railing
    Transport weight (kg) 3844
    Stand height (m) 9,75
    Platform size (mm x mm) 1420 x 2440
    Platform magnification (mm ) 1520
    Gradeability (%) 45
    Remark Off-road
    Drive Battery
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Field of application outdoor/indoor
    Group C own contribution (from 10.000,- to 75.000,-):
    2.750,- SB

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM12-SJ6832RT
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2510
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1760
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3350
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยแคนาดา
  • ผลิตโดยแคนาดา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)