เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift ZS 137.119A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 137.119A

Advantages: Folding railing (at 1,78m) non-marking tyres Tilt angle switch with acoustic alarm
สเปคสินค้า
  • Type: GS-4047 Manufacturer: Genie Working height (m): 13,70 Load capacity (kg): 350 Number of persons allowed: 3 (indoor only) Transport length (mm): 2448 Transport width (mm): 1190 Transport height (mm): 2540 Transport note 1: 1950 mm with railing folded in Transport weight (kg): 3260 Stand height (m): 11,70 Platform size (mm x mm): 1160 x 2260 Platform magnification (mm ): 910 Gradeability (%): 25 Drive: Battery ground clearance (mm): 100 Can be moved at full height: yes Area of application: Interior
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM15-4047
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2540
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1190
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2448
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3260
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)