เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift ZS 147.229D
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 147.229D

Advantages: Tilt angle switch with acoustic signal Lowering alarm Folding railing (on 2,25 m)
สเปคสินค้า
  • Type: GS - 4390 RT Manufacturer: Genie Working height (m): 14,75 Load capacity (kg): 680 Number of persons allowed: 7 Length transport (mm): 4880 Transport width (mm): 2290 Transport height (mm): 2930 Transport note 1: 2250 mm with railing folded in Transport weight (kg): 7161 Stand height (m): 12,75 Platform size (mm x mm): 1830 x 3980 Platform enlargement (mm ): 7380 Superdeck Gradeability (%): 50 Drive: Diesel / All wheel drive ground clearance (mm): 360 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: outdoor area
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM15-4390RT
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2930
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2290
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4880
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)7161
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)