เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift  ZS 145.234D
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 145.234D

foam-filled off-road tyres
All-wheel axle drive
Hydraulic platform extension
fully automatic levelling hydraulic support
Removable platform control panel
Folding railing
RT Heavy duty pipe material holder optional

สเปคสินค้า
  • Type SJ9241/50RT
    Manufacturer Skyjack
    Working height (m) 14,50
    Load capacity (kg) 681
    Number of persons adm. 5
    Transport length (mm) 4470
    Transport width (mm) 2340
    Transport height (mm) 2840
    Transport note 1 1980mm with railing folded in
    Transport weight (kg) 6800
    Stand height (m) 12,50
    Platform size (mm x mm) 1180 x 4150
    Platform magnification (mm ) 2x 1530
    Climbing ability (%) 30
    Drive Diesel
    Ground clearance (mm) 200
    fully movable yes
    Hydraulic support yes
    Outdoor application area

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM15-SJ9241RT
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2840
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2340
  • ความลึก (มิลลิเมตร)4470
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)