เผยแพร่สินค้าของคุณ
Scissor Lift ZS 141.175A
Zeppelin Rental GmbH

Scissor Lift ZS 141.175A

Advantages: Folding railing (at 2,08m) Swing axle system on the front axle Scissor protection
สเปคสินค้า
  • Type: GS 4069 DC Manufacturer: Genie Working height (m): 14,12 Load capacity (kg): 363 Number of persons allowed: 3/2 Transport length (mm): 3120 Transport width (mm): 1750 Transport height (mm): 2740 Transport note 1: 2080 mm with railing folded down Transport weight (kg): 5203 Stand height (m): 12,12 Platform size (mm x mm): 1600 x 2790 Platform magnification (mm ): 1520 Gradeability (%): 35 Drive: Battery ground clearance (mm): 240 Can be moved at full height: yes Hydraulic support: yes Area of application: indoor and outdoor
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PASM15_4069DC
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2740
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1750
  • ความลึก (มิลลิเมตร)3120
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5203
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodeTE_30_30_60_60
  • Uniclass 2015 DescriptionScissor lifts
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 83 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleScissor Lift Platforms

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)