เผยแพร่สินค้าของคุณ
Articulated Boom Lift ZT22.16D
Zeppelin Rental GmbH

Articulated Boom Lift ZT22.16D

Advantages: Self-levelling, hydraulically rotating platform fully proportional platform control Steering via joystick rocker Tilt angle switch with acoustic alarm certified load monitoring Switching off the driving function when the chassis is tilted Lowering and driving alarm
สเปคสินค้า
  • Type: S - 65XC
    Manufacturer: Genie
    Working height (m): 21,81
    Load capacity (kg): 300/454
    Number of persons allowed: 2
    length transport (mm): 9700
    Transport width (mm): 2490
    Transport height (mm): 2770
    Transport weight (kg): 11412
    ground clearance (mm): 410
    Range max. (m): 16,53
    Platform size (mm x mm): 1830 x 760
    Turning range (°): 360
    Gradeability (%): 45%
    Drive: diesel, all-wheel drive
    Can be moved at full height: yes
    Area of application: Outdoor area

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.PATM-S65XC
  • Product familyHeight access technology
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์working scaffolds and working platforms
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-03-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2770
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2490
  • ความลึก (มิลลิเมตร)9700
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • วัสดุรองSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)11412
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • Uniclass 2015 CodePr_65_80_47_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVertical lifting platforms
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 66 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleMobile Lifts and Cherrypickers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)