เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake
    Zeppelin Rental GmbH

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1 mit TL-Leitbake

    Sicherheitsfußplatte TL 56 K1

    • BASt- geprüft
    • 40×40, 41×41 / Ø 43, 60×60, 2 x Ø 45, Batteriefach
    • Individualisierbar durch Kennzeichnungsplatte
    • Verpackungseinheit: 36 Stück pro Palette

    TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

    • Ein- oder zweiseitig mit allen gängigen Folientypen beklebbar
    • Folie durch umlaufende Kante geschützt
    • Auswechselbares Aluminium-Standrohr, 40 x 40 mm
    • Rutschfest stapelbar
    • Verpackungseinheit: 60 Stück pro Palette
    • Einfache Anbringung der Warnleuchten BakoLight LED
      und Konstant-Norm-LED

    Prüfnummer

    2000 2K 01      

    สเปคสินค้า
    • Sicherheitsfußplatte TL 56 K

      Artikelnummer:070293-1
      Maße L x B x H (mm):885 x 440 x 115
      Material:Recyclingmaterial
      Gewicht (kg):28,5 kg

      TL-Leitbake, zweiseitig, Folie RA2, rechts-/linksweisend

      Artikelnummer:071330-22
      Maße L x B x H (mm):1319 x 304 x 60
      Material:Bakenblatt aus Kunststoff, Standrohr aus Aluminium
      Gewicht (kg):3,6 kg
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sicherheitsfusplatte-tl-56-k1-mit-tl-leitbake
    • Product familyBarriers
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Temporary safety barriers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-01-13
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1319
    • กว้าง (มิลลิเมตร)304
    • ความลึก (มิลลิเมตร)60
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักPlastic
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
    • IFC classificationObject

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เยอรมนี

    สินค้าใกล้เคียง

    4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (6)