เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lighting Tower Hybrid
Zeppelin Rental GmbH

Lighting Tower Hybrid

  • Hybrid ligthing tower with led technology and with lithium battery
สเปคสินค้า
  • Type: Hybrid LED HB9404PK460
    Manufacturer: BGG BrunoGeneratorGroup
    Continuous output (kVA/kW) 4.5
    Nominal voltage (V) 45 DC
    Sound power level LWA 80
    Sound pressure level (dBA) n.a.
    Tank capacity (l) 150
    Engine type Perkins 402D-05G
    Consumption at 100 % load (l/h) 0,25
    Operating time at full load (h) 600
    Operating time with battery motor operation 600
    approximately (h)
    Weight (kg) 990
    Operating weight (kg) 1125
    Total weight (kg) 1125
    Mounting height (m) 9.0
    Lamps (unit/watt/type) 4 x 115 W LED
    Light (lumen) 47000
    Length (mm) 1300
    Width (mm) 1100
    Height (mm) 2430
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 0
     

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STLG-05HYBRID
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting pole, floodlight pole
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-07-08
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2430
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1300
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1125
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)