เผยแพร่สินค้าของคุณ
Lighting Tower Mobile
Zeppelin Rental GmbH

Lighting Tower Mobile

4.2 จาก 5 ดาว4.2(5 รีวิว)
  • Fully automatic, hydraulic 9m mast - extended in approx. 11sec.
  • 170 hours continuous operation without refuelling 8 x 250 W LED
  • A leak-proof, closed bottom tray is guaranteed, that all escaping liquids remain in the housing

สเปคสินค้า

  • Type LED - SL 9608 PK
    Manufacturer BGG Bruno Generator Group
    Continuous power (kVA/kW) 5.6 / 4.5
    Rated current (A) 24.3
    Power (kVA/kW) 6.2 / 4.9
    Nominal voltage (V) 230
    Tank capacity (l) 140
    Engine type Perkins 403D-7
    Consumption at 50 % load (l/h) 0.7 (lamp operation only)
    Consumption at 75 % load (l/h) 0.8 (Lamp operation only)
    time at full load (h) 170
    Weight (kg) 1100 (unfueled)
    Weight (kg) 1240 (refueled)
    Total weight (kg) 1240
    Drawbar load (kg) 75
    Light point height (m) 9.00
    Lamps (piece/watt/type) 8 x 250 W LED
    Light (lumens) 144,000
    Length (mm) 2450
    Width (mm) 1300
    Height (mm) 2300
    Connections Schuko 230V/16A (pcs) 1 (CEE)
    Connections CEE 400V/16A (pcs) 0
    Connections CEE 400V/32A (pcs) 0
    Length Transport (mm) 2450
    Width Transport (mm) 1300
    Transport height (mm) 2300
    Transport weight (kg) 1240

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.STLG-10LED
  • Product familyLighting
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Lighting pole, floodlight pole
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-12
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2300
  • กว้าง (มิลลิเมตร)1300
  • ความลึก (มิลลิเมตร)2450
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักSteel
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1100
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationLight Fixture
  • OmniClass Number23-35 47 11
  • OmniClass TitleLighting Fixtures

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)