เผยแพร่สินค้าของคุณ
Construction Site Barrier
Zeppelin Rental GmbH

Construction Site Barrier

  • Complete solution for the safe guidance of pedestrians in sidewalk areas / suitable for full road closures
  • Barrier with blind push-button strip, red-white striped with retroreflective foil
  • Accessories: Foot plates
สเปคสินค้า
  • Length: 2000mm

    Height: 1000mm

    Weight: 16kg

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.VSV40
  • Product familyBarriers
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Construction fence, barrier protection fence
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)1000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2000
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)16
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectการก่อสร้าง - เครื่องมือที่ไซต์งาน
  • IFC classificationObject
  • UNSPSC nameGate barrier systems
  • UNSPSC code46161510
  • Uniclass 2015 CodeEF_25_55
  • Uniclass 2015 DescriptionBarriers
  • CSI MasterFormat 2014 Code01 56 33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleTemporary Security Barriers
  • OmniClass Number23-11 25 00
  • OmniClass TitleSite Barrier Products

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เยอรมนี

สินค้าใกล้เคียง

4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (5)