เผยแพร่สินค้าของคุณ
Allright
ZERO

Allright

Wallfixture for indoor or outdoor installation
สเปคสินค้า
  • Finish: Anodized aluminium, natural, bronze or dark grey painted and white painted steel. Diffuser in prismatic acrylic. Installation: Wall installation. Connection: Terminal block 3x4mm2. LED info: System power: 14W. Luminaire Luminous Flux: see above. CCT 3000K. SDCM 3. Design: Per Sundstedt.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Allright_wall_fixture
  • Product familyAllright
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall fixture
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2019-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)66
  • กว้าง (มิลลิเมตร)268
  • ความลึก (มิลลิเมตร)125
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองAcrylic
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.6
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟติดผนัง
  • IFC classificationLight Fixture
  • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriptionSurface luminaires

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
5.0 จาก 5 ดาว 5.0 (6)
4.5 จาก 5 ดาว 4.5 (8)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (50)