เผยแพร่สินค้าของคุณ
Curve
Curve
Curve
Curve
    ZERO

    Curve

    Curve through table top mounting.

    สเปคสินค้า
    • Finish

      Painted metal green RAL 6017, white RAL 6017, pigeon blue RAL 5014, ivory RAL
      1015. Green och white available with glass shade. Other colours and combination on
      request. Diffuser in matt acrlylic. Incorporated LED module. Can be dimmed with trailing
      edge dimmer, not supplied by Zero.
      LED info
      System power 8W. Luminaire luminous flux see product specification.
      CCT 3000K. SDCM 3. CRI >80.
      L70 B10 50.000h.
      Installation
      Through table-top.
      Connection
      2,5 m cable with plug.
      Design
      Front Design 2019.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Curve_through-tabletop
    • Product familyCurve
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Table
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-12
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)700
    • กว้าง (มิลลิเมตร)200
    • ความลึก (มิลลิเมตร)200
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสวีเดน
    • ผลิตโดยสวีเดน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectไฟ - ไฟตั้งโต๊ะ

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย โอเชียเนีย อเมริกาเหนือ
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (5)
    4.8 จาก 5 ดาว 4.8 (33)